Title

Pokušajte pretraživati po ključnim riječima, kodu narudžbe ili proizvoda ili serijskom broju, npr. „CM442“ ili „tehničke informacije“
Unesite minimalno 2 znaka za pokretanje pretrage.
Skin point thermometer

iTHERM SurfaceLine TM691

Metric/imperial TC tube skin thermometer for harsh environments such as fired heaters, reformers, heat exchangers, boilers

TM691
Please Wait (spinning wheel)
Učitavanje cijene
Cijene privremeno nisu dostupne

Kratke specifikacije

  • Accuracy

    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    depending on configuration

  • Operating temperature range

    Type K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Type J:
    max. 700 °C
    (max. 1.292 °F)
    Type N:
    max. 1.150 °C
    (max. 2.102 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 20.000,0 mm (787,4'')

Područje primjene

iTHERM SurfaceLine TM691 is a dedicated tube skin thermometer that measures tube wall temperature directly on the outside of process tubes, helping operators monitor thermal performance, detect overheating and protect tube integrity. Combining a standardized product structure, high configuration flexibility and specialist expertise, it enables reliable application-specific solutions for demanding thermal processes and harsh environments.

  • Usage in the Oil & Gas, Chemical as well as Power & Energy industries

  • Typically for fired heaters, reformers, heat exchangers, boilers

  • Specifically designed for harsh environments with high temperatures, corrosion and vibration

Prednosti

  • Increased plant and process safety: early detection of overheating and critical operating conditions of process pipes

  • Improved energy efficiency: Assessing and optimizing burner operation and heat distribution

  • Improved product quality: stabilized process conditions due to accurate temperature measurement

  • iTEMP temperature transmitter with all standard communication protocols and optional Bluetooth® connectivity

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Jednostavni proizvodi

  • Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Standardni proizvodi

  • Pouzdano, robustno i s malo održavanja

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Vrhunski proizvodi

  • Izuzetno funkcionalno i prikladno

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Specijalizirani proizvodi

  • Dizajnirano za zahtjevne aplikacije

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

Promjenjivo

FLEX odabir Tehnička izvrsnost Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental odabir

Udovoljite svojim osnovnim potrebama u mjernju

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean odabir

Jednostavno upravljajte svojim osnovnim procesima

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended odabir

Optimizirajte svoje procese s inovativnim tehnologijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert odabir

Ovladajte svojim najizazovnijim aplikacijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost

Promjenjivo