Title

Pokušajte pretraživati po ključnim riječima, kodu narudžbe ili proizvoda ili serijskom broju, npr. „CM442“ ili „tehničke informacije“
Unesite minimalno 2 znaka za pokretanje pretrage.
product picture of the visual range measuring device VICOTEC450

VICOTEC450
visual range measuring device

Extractive visibility measurement for increased safety in tunnels

IVIC450
Please Wait (spinning wheel)
Učitavanje cijene
Cijene privremeno nisu dostupne

Kratke specifikacije

  • Measured variables

    Visibility (K-value)

  • Measuring range

    Visibility (K-value): 0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 5,000 km⁻¹
    Temperature: -50 ... +250 °C

  • Ambient temperature range

    –30 °C ... +55 °C

Područje primjene

The VICOTEC450 draws air from inside the tunnel and determines the visibility with a high level of accuracy using scattered light technology. It regularly and automatically carries out a functional test including the function of the laser and receiver as well as the contamination of the optics. Maintenance requirements for cleaning and filter exchange are automatically registered and signaled in time by the VICOTEC450 due to contamination check and measurement of the air flow rate (optional).

  • Visibility monitoring in tunnels for ventilation control

  • Smoke detection in tunnels


Device properties:

  • Regular functional test with contamination measurement

  • Linearity test can be carried out with filter set

  • Internal purge air for long intervals between cleaning

  • Maintenance signal (filter and cleaning)

  • Logbook function

  • Extendable with various interfaces or I/O modules

Prednosti

  • Very reliable operation due to full self-test

  • Cost-effective and fast commissioning (no optical alignment required on site)

  • Flexible electrical integration thanks to the easy connection of additional interfaces or I/O modules

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Jednostavni proizvodi

  • Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Standardni proizvodi

  • Pouzdano, robustno i s malo održavanja

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Vrhunski proizvodi

  • Izuzetno funkcionalno i prikladno

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Specijalizirani proizvodi

  • Dizajnirano za zahtjevne aplikacije

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

Promjenjivo

FLEX odabir Tehnička izvrsnost Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental odabir

Udovoljite svojim osnovnim potrebama u mjernju

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean odabir

Jednostavno upravljajte svojim osnovnim procesima

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended odabir

Optimizirajte svoje procese s inovativnim tehnologijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert odabir

Ovladajte svojim najizazovnijim aplikacijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost

Promjenjivo