Pokušajte pretraživati po ključnim riječima, kodu narudžbe ili proizvoda ili serijskom broju, npr. „CM442“ ili „tehničke informacije“
Unesite minimalno 2 znaka za pokretanje pretrage.

Enhanced safety in polymer production

Leakage detection in the Ziegler-Natta Process

For the highly exothermic polymerization reactions in the Ziegler-Natta process, precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and to ensure safety and efficiency of the process. Furthermore it is essential to avoid an undetected leakage in the thermowell, as this can be an enormous risk to life and limb for the operating personnel if the instrument were to be opened for maintenance.

Chemical plant ©Adobe Stock/Mulderphoto

Benefits

  • Second process seal: a special thermometer neck tube provides a second seal, preventing the toxic medium from penetrating the connection head.

  • Leakage signaling: the failure of the thermowell is reported to the control system via a pressure switch.

  • Easy maintenance: the thermometer assembly works with standard measuring inserts that can be regularly tested, calibrated or replaced.

The challenge

A proof test is crucial for safety-critical temperature measuring points per SIL standards, covering the temperature transmitter and measuring insert, but excludes thermowell integrity inspection. If the thermowell fails, the medium may enter the thermometer and rise into the connection head, posing a danger during proof tests. Regular thermowell inspections require system shutdowns and can still risk leaks, potentially needing plant evacuation.

Our solution

iTHERM ModuLine TM131 with Dual Seal technology addresses these challenges by providing a second process barrier and signaling thermowell failures.

Kontaktirajte nas

Zanima vas naša ponuda? Željeli biste razgovarati o svojoj aplikaciji?

Javite nam što detaljnije o tome kako vam možemo pomoći

  • Jednostavni proizvodi

  • Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Standardni proizvodi

  • Pouzdano, robustno i s malo održavanja

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Vrhunski proizvodi

  • Izuzetno funkcionalno i prikladno

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Specijalizirani proizvodi

  • Dizajnirano za zahtjevne aplikacije

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

Promjenjivo

FLEX odabir Tehnička izvrsnost Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental odabir

Udovoljite svojim osnovnim potrebama u mjernju

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean odabir

Jednostavno upravljajte svojim osnovnim procesima

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended odabir

Optimizirajte svoje procese s inovativnim tehnologijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert odabir

Ovladajte svojim najizazovnijim aplikacijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost

Promjenjivo