Kratke specifikacije
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
-
Response time
depending on configuration
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F) -
Max. immersion length on request
up to 5.000,00 mm (196,85'')
Područje primjene
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust protection tubes and special materials. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.
Heavy duty applications
Oil & Gas processing industry
Measuring range: –40 to 1 100 °C (–40 to 2 012 °F)
Static pressure range up to 100 bar (1450 psi)
Protection class: IP68
Prednosti
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
Extension neck to protect the head transmitter from overheating
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
Lean odabir
-
Standardni proizvodi
- Pouzdano, robustno i s malo održavanja
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
-
Jednostavni proizvodi
- Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
-
Standardni proizvodi
- Pouzdano, robustno i s malo održavanja
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
-
Specijalizirani proizvodi
- Dizajnirano za zahtjevne aplikacije
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
Promjenjivo
FLEX odabir | Tehnička izvrsnost | Jednostavnost |
---|---|---|
Fundamental odabir Udovoljite svojim osnovnim potrebama u mjernju |
Tehnička izvrsnost
|
Jednostavnost
|
Lean odabir Jednostavno upravljajte svojim osnovnim procesima |
Tehnička izvrsnost
|
Jednostavnost
|
Extended odabir Optimizirajte svoje procese s inovativnim tehnologijama |
Tehnička izvrsnost
|
Jednostavnost
|
Xpert odabir Ovladajte svojim najizazovnijim aplikacijama |
Tehnička izvrsnost
|
Jednostavnost
Promjenjivo |
Prethodnik
-
-
Tehničke informacije (TI)
TI TR66, TC66
Modular thermometer, explosion-protected, barstock thermowell, with
thread or flangeEN HR 26/04/202320/03/202018/01/201620/08/201311/06/2012Jezik:
English
Verzije:
26/04/2023
Veličina datoteke:
1.3 MB
Naziv datoteke:
TI01032TEN_0623-00.pdf
-
-
-
Tehničke informacije (TI)
Technische Information Omnigrad S TC66
Thermoelement-Thermometer, EEx-d-zertifiziert, austauschbarer
Messeinsatz, Schutzrohr aus Vollmaterial, Prozess-anschluss: mit
GeEN HR 01/07/2005Jezik:
German
Verzije:
01/07/2005
Veličina datoteke:
1.1 MB
Naziv datoteke:
TI289Tde_1105.pdf
-
-
-
Ex sigurnosne upute (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC termometri
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN HR 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Jezik:
Croatian
Verzije:
28/03/2023
Veličina datoteke:
452.8 KB
Naziv datoteke:
XA00072RHR_1623-00.pdf
-
-
-
Ex sigurnosne upute (XA)
TR/TC6x
RTD / TC termometar
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN HR 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Jezik:
Croatian
Verzije:
20/02/2023
Veličina datoteke:
472.4 KB
Naziv datoteke:
XA00084RHR_0423-00.pdf
-
-
-
Ex sigurnosne upute (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC umetci i kabelski termometri
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN HR 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Jezik:
Croatian
Verzije:
30/03/2023
Veličina datoteke:
458.2 KB
Naziv datoteke:
XA00100RHR_1823-00.pdf
-
-
-
Ex sigurnosne upute (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN HR 31/07/2020Jezik:
English
Verzije:
31/07/2020
Veličina datoteke:
173.5 KB
Naziv datoteke:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Ex sigurnosne upute (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN HR 27/04/202331/07/2020Jezik:
English
Verzije:
27/04/2023
Veličina datoteke:
471.5 KB
Naziv datoteke:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Ex sigurnosne upute (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
RTD/TC termometri
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN HR 20/11/202313/12/202214/03/202223/05/201904/08/2017Jezik:
Croatian
Verzije:
20/11/2023
Veličina datoteke:
454.2 KB
Naziv datoteke:
XA00044RHR_2023-00.pdf
-
-
-
Ex sigurnosne upute (XA)
Omnigrad S TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Da X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db XEN HR 13/03/202002/11/2016Jezik:
English
Verzije:
13/03/2020
Veličina datoteke:
194.8 KB
Naziv datoteke:
XA01450TEN_0220.pdf
-
-
-
Ex sigurnosne upute (XA)
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers
0Ех ia IIC T6…T1Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db ХEN HR 10/03/202002/11/2016Jezik:
English
Verzije:
10/03/2020
Veličina datoteke:
171.9 KB
Naziv datoteke:
XA01459TEN_0220.pdf
-