Title

Pokušajte pretraživati po ključnim riječima, kodu narudžbe ili proizvoda ili serijskom broju, npr. „CM442“ ili „tehničke informacije“
Unesite minimalno 2 znaka za pokretanje pretrage.
Waterpilot FMX11 - product picture

Waterpilot FMX11 - hydrostatic level probe

Simple and reliable hydrostatic level measurement in freshwater applications

FMX11
Please Wait (spinning wheel)
Učitavanje cijene
Cijene privremeno nisu dostupne
5-godišnje jamstvo

Dizajnirano za povjerenje

Naši instrumenti iz osnovne selekcije imaju produženo 5-godišnje jamstvo – jasan znak našeg povjerenja u njihovu dugoročnu pouzdanost i učinkovitost.

U slučaju jamstvenog zahtjeva, možete računati na brz proces zamjene i minimalan administrativni napor – pružajući vam mir kada je to najvažnije i pomažući vam da vaše poslovanje teče nesmetano.

Primjenjuju se uvjeti jamstva

Produženo jamstvo podliježe posebnim uvjetima. Za potpune informacije pogledajte lokalno primjenjive Opće uvjete poslovanja (GTC) na odgovarajućoj stranici naše web stranice.

Kratke specifikacije

  • Accuracy

    pn ≥ 400mbar: 0.35 %
    pn < 400mbar: 0.50 %

  • Process temperature

    -10°C...+70°C
    (+14°F...+158°F)

  • Pressure measuring range

    200 mbar...2 bar
    (3 psi...29 psi)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    10 bar (145 psi)

  • Main wetted parts

    316L

  • Max. measurement distance

    20 m H2O
    (66 ft H2O)

  • Material process membrane

    Metal

  • Measuring cell

    200 mbar...2 bar
    (3 psi...29 psi)

Područje primjene

The Waterpilot FMX11 transmitter is typically used in environmental applications for hydrostatic level measurement. It is certified for drinking water applications and can be used in wells, storage tanks, water towers, dams, gauging stations, lakes and rivers.

  • Temperature: –10 to +70°C (14 to 158°F)

  • Measuring range: 0 to 2bar / 20m H20 (0 to 30psi / 67ft H2O)

  • Cable length: 6 to 30m

  • Accuracy: up to ±0.35%

  • Drinking water approvals: ACS, KTW, NSF61, DVGW

  • Certifications: cULus

Prednosti

  • Simple and reliable transmitter for various drinking water applications

  • Easy installation, commissioning and operation

  • Orderable with flexible measuring ranges and cable lengths tailored to fit your application

  • Robust construction for durable long-term services

  • Suitable for surface water monitoring in rivers and lakes as well as level monitoring for drinking water production, e.g. in water towers, dams, gauging stations

  • Compact size d=22mm (0.87”), makes this an excellent choice for applications in bore holes and small diameter stilling wells.

  • Simple specification and ordering

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Jednostavni proizvodi

  • Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Standardni proizvodi

  • Pouzdano, robustno i s malo održavanja

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Vrhunski proizvodi

  • Izuzetno funkcionalno i prikladno

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Specijalizirani proizvodi

  • Dizajnirano za zahtjevne aplikacije

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

Promjenjivo

FLEX odabir Tehnička izvrsnost Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental odabir

Udovoljite svojim osnovnim potrebama u mjernju

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean odabir

Jednostavno upravljajte svojim osnovnim procesima

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended odabir

Optimizirajte svoje procese s inovativnim tehnologijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert odabir

Ovladajte svojim najizazovnijim aplikacijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost

Promjenjivo