Title

Pokušajte pretraživati po ključnim riječima, kodu narudžbe ili proizvoda ili serijskom broju, npr. „CM442“ ili „tehničke informacije“
Unesite minimalno 2 znaka za pokretanje pretrage.
Dipfit CPA111 - Immersion assembly for up to three sensors

Immersion assembly
Dipfit CPA111

Universal assembly for the water and wastewater industry

CPA111
Please Wait (spinning wheel)
Učitavanje cijene
Cijene privremeno nisu dostupne

Kratke specifikacije

  • Process temperature

    max. 80°C
    ( 176°F)

  • Process pressure

    max. 4 bar at 20°C
    (58 psi at 68°F)

Područje primjene

The Dipfit CPA111 immersion assembly is designed for applications in open and closed tanks. It offers space for three sensors that can be easily mounted and removed via the bayonet lock. The adjustable flange gives you the required flexibility for universal use. Dipfit is the time- and cost-efficient solution for standard water and wastewater treatment.

Dipfit CPA111 is intended for universal use in open basins, channels and closed tanks in:

  • Wastewater

  • Water treatment

It is suitable for use with pressures of up to 4 bar.

Prednosti

  • Simple installation and removal of electrode holder due to bayonet lock

  • Flexible immersion depth thanks to adjustable flange

  • Reduces installation effort by providing 3 mounting positions for 120 mm sensors or an optional cleaning unit

  • Made of environmentally compatible polypropylene material

  • Jednostavni proizvodi

  • Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Standardni proizvodi

  • Pouzdano, robustno i s malo održavanja

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Vrhunski proizvodi

  • Izuzetno funkcionalno i prikladno

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Specijalizirani proizvodi

  • Dizajnirano za zahtjevne aplikacije

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

Promjenjivo

FLEX odabir Tehnička izvrsnost Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental odabir

Udovoljite svojim osnovnim potrebama u mjernju

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean odabir

Jednostavno upravljajte svojim osnovnim procesima

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended odabir

Optimizirajte svoje procese s inovativnim tehnologijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert odabir

Ovladajte svojim najizazovnijim aplikacijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost

Promjenjivo

Prethodnik