Pokušajte pretraživati po ključnim riječima, kodu narudžbe ili proizvoda ili serijskom broju, npr. „CM442“ ili „tehničke informacije“
Unesite minimalno 2 znaka za pokretanje pretrage.
Product picture hygienic flow switch DTT35

Flowphant T DTT35
Flow switch

Safe monitoring of flow rates and temperature in hygienic processes. Compact and cost-saving.

DTT35
Please Wait (spinning wheel)
Učitavanje cijene
Cijene privremeno nisu dostupne
5-godišnje jamstvo

Dizajnirano za povjerenje

Naši instrumenti iz osnovne selekcije imaju produženo 5-godišnje jamstvo – jasan znak našeg povjerenja u njihovu dugoročnu pouzdanost i učinkovitost.

U slučaju jamstvenog zahtjeva, možete računati na brz proces zamjene i minimalan administrativni napor – pružajući vam mir kada je to najvažnije i pomažući vam da vaše poslovanje teče nesmetano.

Primjenjuju se uvjeti jamstva

Produženo jamstvo podliježe posebnim uvjetima. Za potpune informacije pogledajte lokalno primjenjive Opće uvjete poslovanja (GTC) na odgovarajućoj stranici naše web stranice.

Kratke specifikacije

  • Max. measurement error

    2% - 10% (per measurement range)

  • Measuring range

    1"...40"

  • Medium temperature range

    -20...+85°C
    (-4...+185°F)
    CIP able to 130°C / 266°F

  • Max. process pressure

    100 bar (1.740 psi)

Područje primjene

The switch is designed for the safe monitoring and display of relative mass flow rates of liquid media in hygienic applications, for example the monitoring of cooling water circulation systems and filter monitoring in the beverage industry. It can be selected between one or two switch outputs as well as one switch output and one standardized analog output for flow rates or temperature values. A variety of hygienic process connections leads to a flexible use.

Flow switch for monitoring and displaying relative mass flow rates of liquid media in the range from 0.03 to 3 m/s (0.1 to 9.84 ft/s). Flowphant T DTT35 − with process connections for hygienic applications.

Application examples:

  • Monitoring cooling water circulation systems of pumps, turbines, compressors and heat exchangers

  • Leak monitoring in process lines

  • Monitoring pump functionality

  • Monitoring lubrication systems

  • Filter monitoring in the beverage industry

Prednosti

  • Practically no pressure loss

  • Configuration software FieldCare for quick configuration and reliable storage of device settings

  • Optional: second switch output or 4 to 20 mA analog output for temperature monitoring or for outputting the flow as a percentage

  • Function check and process information onsite thanks to digital display at device

  • Top housing section which can be rotated 310° and rotatable display make it possible to read the measured values in all orientations

  • 3-A approval

Fundamental odabir

  • Jednostavni proizvodi

  • Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Jednostavni proizvodi

  • Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Standardni proizvodi

  • Pouzdano, robustno i s malo održavanja

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Vrhunski proizvodi

  • Izuzetno funkcionalno i prikladno

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

  • Specijalizirani proizvodi

  • Dizajnirano za zahtjevne aplikacije

Tehnička izvrsnost

Jednostavnost

Promjenjivo

FLEX odabir Tehnička izvrsnost Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental odabir

Udovoljite svojim osnovnim potrebama u mjernju

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean odabir

Jednostavno upravljajte svojim osnovnim procesima

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended odabir

Optimizirajte svoje procese s inovativnim tehnologijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert odabir

Ovladajte svojim najizazovnijim aplikacijama

Tehnička izvrsnost
Jednostavnost

Promjenjivo

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products