Kratke specifikacije
-
Process temperature
-40°C ... 150°C
(-40°F ... 300°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 360 psi) -
Min. density of medium
200 g/l
Područje primjene
Soliphant FTM20 is a point level switch for applications with fine-grained or coarse-grained, non-fluidized bulk solids. The various designs means the device has a wide range of applications. Certificates are also available for use in dust and hazardous areas.
Point level switch in compact design with stainless steel housing.
Process connections: Threads
Temperature: -40 to +150°C (-40 to +302°F)
Pressure: -1 to +40bar (-14.5 to +580psi)
International explosion protection certificates, marine approvals
Prednosti
Operational safety, reliability and universal applicability through use of the tuning fork measuring principle
Measurement is unaffected by conductivity, build-up, turbulence, flows or air bubbles
Simple and fast commissioning, no calibration required
No mechanically moved parts, free of maintenance
Safe function due to self-monitoring (active frequency monitoring of the fork)
Easy recurring function test via test magnet
Suitable for constricted space due to compact design
Videozapisi
Fundamental odabir
-
Jednostavni proizvodi
- Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
-
Jednostavni proizvodi
- Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
-
Standardni proizvodi
- Pouzdano, robustno i s malo održavanja
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
-
Specijalizirani proizvodi
- Dizajnirano za zahtjevne aplikacije
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
Promjenjivo
FLEX odabir | Tehnička izvrsnost | Jednostavnost |
---|---|---|
Fundamental odabir Udovoljite svojim osnovnim potrebama u mjernju |
Tehnička izvrsnost
|
Jednostavnost
|
Lean odabir Jednostavno upravljajte svojim osnovnim procesima |
Tehnička izvrsnost
|
Jednostavnost
|
Extended odabir Optimizirajte svoje procese s inovativnim tehnologijama |
Tehnička izvrsnost
|
Jednostavnost
|
Xpert odabir Ovladajte svojim najizazovnijim aplikacijama |
Tehnička izvrsnost
|
Jednostavnost
Promjenjivo |
Prethodnik
-
-
Tehničke informacije (TI)
Soliphant T FTM20, FTM21 Technical Information
Robust point level switch for bulk solids,
also for dust incendive hazard areasEN HR 31/08/201808/01/201813/07/201708/12/201609/04/2008Jezik:
English
Verzije:
31/08/2018
Veličina datoteke:
2.1 MB
Naziv datoteke:
TI00389FEN_1618.pdf
-
-
-
Kratke upute (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
EN HR 19/05/2021Jezik:
English
Verzije:
19/05/2021
Veličina datoteke:
177.3 KB
Naziv datoteke:
KA00621FA2_0909.pdf
-
-
-
Kratke upute (KA)
Upute za uporabu Soliphant T FTM20, FTM21 HR- Nivo sklopka
Upute za uporabu
Soliphant T FTM20, FTM21
HR- Nivo sklopkaEN HR 08/01/201813/07/201708/12/201630/09/2004Jezik:
Croatian
Verzije:
08/12/2016
Veličina datoteke:
1.4 MB
Naziv datoteke:
KA00227FHR_13.16.pdf
-
-
-
Ex sigurnosne upute (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC Da/DbEN HR 02/08/202113/04/201614/03/201301/11/201101/08/2004Jezik:
Croatian
Verzije:
02/08/2021
Veličina datoteke:
399.6 KB
Naziv datoteke:
XA00300FHR_1621.pdf
-
-
-
Ex sigurnosne upute (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tc IIIC T170 °C Da/Dc
EN HR 11/12/202005/10/2017Jezik:
English
Verzije:
11/12/2020
Veličina datoteke:
311.3 KB
Naziv datoteke:
XA01681FEN_0220.pdf
-
-
-
Ex sigurnosne upute (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta IIIC T170°C Da X and Ex tc IIIC T170°C Dc X
EN HR 25/05/202030/07/2018Jezik:
English
Verzije:
25/05/2020
Veličina datoteke:
115.4 KB
Naziv datoteke:
XA01420FEN_0220.pdf
-
-
-
Ex sigurnosne upute (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135°C Da/Db
EN HR 04/08/202222/01/201816/04/201301/02/2008Jezik:
English
Verzije:
04/08/2022
Veličina datoteke:
505.7 KB
Naziv datoteke:
XA00434FEN_1522-00.pdf
-
-
-
Ex sigurnosne upute (XA)
Safety Instructions Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tc IIIC T170°C Da/Db
IECEx KEM07.0043EN HR 14/03/201301/10/200701/04/2007Jezik:
English
Verzije:
14/03/2013
Veličina datoteke:
134.2 KB
Naziv datoteke:
XA00424FA3_1313.pdf
-
-
-
Ex sigurnosne upute (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Da/Db
Jezik:
English
Verzije:
16/09/2021
Veličina datoteke:
396 KB
Naziv datoteke:
XA02703FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Područja djelatnosti (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Jezik:
English
Verzije:
14/10/2022
Veličina datoteke:
10.5 MB
Naziv datoteke:
FA00001F00EN2522.pdf
-