Kratke specifikacije
-
Process temperature
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
0.5 bar to 1.5 bar (7 psi to 22 psi)
-
Min. density of medium
>= 100 g/l
Područje primjene
The economical Soliswitch FTE30 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas.
Process connections: G 1½", PBT; G 1½", 1.4305; Reinforced shaft G 1½", 1.4305
Sensor length: Different standard lengths between 100 mm (4") and 600 mm (24"), additional rope length of 2,000 mm (80") (can be shortened)
Temperature: -20 to +80 °C (-4 to +170 °F)
Pressure: 0.5 to 1.8 bar (7 to 25 psi)
Prednosti
Reliable and economical paddle switch
Highest safety standard
Diverse instrument designs for use under different application conditions
Slip clutch prevents impact on paddle
Ingress protection to IP65 for optimum safety in the process
Fundamental odabir
-
Jednostavni proizvodi
- Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
-
Jednostavni proizvodi
- Jednostavno je odabrati, instalirati i rukovati
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
-
Standardni proizvodi
- Pouzdano, robustno i s malo održavanja
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
-
Specijalizirani proizvodi
- Dizajnirano za zahtjevne aplikacije
Tehnička izvrsnost
Jednostavnost
Promjenjivo
FLEX odabir | Tehnička izvrsnost | Jednostavnost |
---|---|---|
Fundamental odabir Udovoljite svojim osnovnim potrebama u mjernju |
Tehnička izvrsnost
|
Jednostavnost
|
Lean odabir Jednostavno upravljajte svojim osnovnim procesima |
Tehnička izvrsnost
|
Jednostavnost
|
Extended odabir Optimizirajte svoje procese s inovativnim tehnologijama |
Tehnička izvrsnost
|
Jednostavnost
|
Xpert odabir Ovladajte svojim najizazovnijim aplikacijama |
Tehnička izvrsnost
|
Jednostavnost
Promjenjivo |
Prethodnik
-
-
Tehničke informacije (TI)
TI Soliswitch FTE30
Point level switch
Economical rotary paddle point level switchEN HR 30/09/202204/09/201701/06/200801/05/2004Jezik:
English
Verzije:
30/09/2022
Veličina datoteke:
3.5 MB
Naziv datoteke:
TI00052REN_1422-00.pdf
-
-
-
Kratke upute (KA)
KA Soliswitch FTE30
Prekidač razine točke
EN HR 30/09/202204/09/201710/09/201226/11/200901/09/2008Jezik:
Croatian
Verzije:
30/09/2022
Veličina datoteke:
879.8 KB
Naziv datoteke:
KA00059RHR_1522-00.pdf
-
-
-
Specijalna dokumentacija (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jezik:
English
Verzije:
14/07/2021
Veličina datoteke:
478.5 KB
Naziv datoteke:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Područja djelatnosti (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Jezik:
English
Verzije:
14/10/2022
Veličina datoteke:
10.5 MB
Naziv datoteke:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Područja djelatnosti (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Jezik:
German
Verzije:
14/10/2022
Veličina datoteke:
10.6 MB
Naziv datoteke:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Područja djelatnosti (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiJezik:
Italian
Verzije:
03/03/2023
Veličina datoteke:
46.9 MB
Naziv datoteke:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Područja djelatnosti (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Jezik:
Spanish
Verzije:
01/06/2022
Veličina datoteke:
7.2 MB
Naziv datoteke:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Izjava proizvođača
Product family: Soliswitch
Product root: FTE30-
Declaration number: HE_00432_01.17
Manufacturer specification: RoHSJezik:
English
Verzije:
13/03/2017
Veličina datoteke:
160.9 KB
Naziv datoteke:
HE_00432_01.17 China RoHS FTE30.pdf
-
-
-
EU deklaracija
Product family: Contactors/transmitters, Controller, Ecograph, Memo-Graph, Power supply, Power supply and barrier, Preline, Process displays, Soliswitch
Product root: FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-,
RB223-, RH33-, RIA45-, RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-
, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-
Declaration number: EC_00569_03.22EN HR 18/10/2022Jezik:
English
Verzije:
18/10/2022
Veličina datoteke:
155.3 KB
Naziv datoteke:
EC_00569_03.22.pdf
-
-
-
EU deklaracija
Product family: Soliswitch
Product root: FTE30-, FTE31-
Declaration number: EC_00349_01.16EN HR 20/04/2016Jezik:
English
Verzije:
20/04/2016
Veličina datoteke:
855.4 KB
Naziv datoteke:
EC_00349_01.16.pdf
-