Pokušajte pretraživati po ključnim riječima, kodu narudžbe ili proizvoda ili serijskom broju, npr. „CM442“ ili „tehničke informacije“
Unesite minimalno 2 znaka za pokretanje pretrage.
Slika proizvoda: OTMT84

iTEMP OTMT84, Transmiter u glavi, PA

OTMT84
Please Wait (spinning wheel)
Učitavanje cijene
Cijene privremeno nisu dostupne

Ulaz za dva senzora.
napredna dijagnostika, nadzor senzora.
PROFIBUS PA Profile V3.02.
Galvanska izolacija 2kV.
Aplikacija: RTC, TC, Ohm, mV.
Potrošnja struje: 11 mA.
Montaža: glava oblik B, DIN43729.
Tvorničke postavke:
CH1: Pt100, 3-žični, oC
CH2: neaktivan
Različite konfiguracije mogu se opcijski
odabrati.